Câble PUR pour chaine Class 6 numéroté dès 0.50mm²
ÖLFLEX FD 891 P
UL noir

32

Spécifications

Forme câble rond
Type de câbles ÖLFLEX CHAIN 891 P
Matière gaine extérieure PUR
Blindage sans blindage
Flexibilité extra-souple / pour chaînes
Sans halogène Oui
Plage de température -5°C...+70°C
Certification UL/CSA
Résistances
  • Non-propagateur de la flamme
  • UV
  • Météorologique
  • Huile
  • Chimique
  • Mécanique
Sous-catégorie câble
  • Câbles PUR
  • Câbles approuvés UL/CSA
  • Câbles extra-souples

Téléchargements

Vous êtes sûr de vous?