Die ÖLFLEX® ROBUST ETHERLINE Kabel sind halogenfrei und erfüllen hohe Brandschutzanforderungen mit geringer Rauchentwicklung (nach DIN EN IEC 61034-2). Sie bieten exzellente Beständigkeit gegen chemische Stoffe, Fette, Öle sowie wasserlösliche Reinigungs- und Kühlmittel. Besonders widerstandsfähig gegenüber Heisswasser und Dampf, sind sie ideal für Umgebungen mit häufiger Dampfstrahlreinigung und geprüft auf Beständigkeit gegenüber ECOLAB®-Reinigungsmitteln.
Mit ihrer doppelten Schirmung aus aluminiumkaschierter Folie und Kupfergeflecht bieten die ÖLFLEX® ROBUST ETHERLINE Kabel zudem eine hervorragende Abschirmung gegen elektromagnetische Störungen, was besonders in datenintensiven Anwendungen wichtig ist. Sie unterstützen eine zuverlässige Übertragung von analogen und digitalen Signalen bis zu 600 MHz (Cat.7) und eignen sich für moderne Netzwerktechnologien wie EtherCAT und EtherNet/IP.
Das ÖLFLEX® ROBUST ETHERLINE ist vielseitig einsetzbar, besonders in der Lebensmittelindustrie, Waschanlagen, Kläranlagen und im PROFINET-Netzwerk, auch für Aussenanwendungen und unter UV-C-Strahlung. 
Zusammengefasst bieten die ÖLFLEX® ROBUST Kabel eine einzigartige Kombination aus Langlebigkeit, chemischer Beständigkeit, Flexibilität und zuverlässiger Datenübertragung, die sie zur idealen Wahl für anspruchsvolle industrielle Anwendungen in verschiedensten Branchen macht. Egal, ob in rauen Umgebungen, bei hohen hygienischen Anforderungen oder in komplexen Netzwerkinfrastrukturen – mit den ÖLFLEX® ROBUST Kabeln setzen Sie auf eine Lösung, die den Anforderungen der modernen Industrie in jeder Hinsicht gerecht wird.