Kabelverschraubungen
Kabelverschraubungen ermöglichen es, Kabel in ein Gehäuse einzuführen, sowohl Kabel als auch Gehäuse sicher abzudichten und eine Zugentlastung des Kabels zu erreichen. Dabei schützen sie das Gehäuseinnere vor schädlichen Umwelteinflüssen wie Staub und Feuchtigkeit. In unserem Produktsortiment finden Sie Einfacheinführungen für einzelne Kabel, Mehrfacheinführungen für mehrere Kabel sowie Zubehör und Werkzeug zur Montage der Verschraubungen.
Was ist eine Kabelverschraubung?
Eine Kabelverschraubung ist eine Vorrichtung, um ein oder mehrere Kabel oder Leitungen in das Gehäuse einer Maschine oder eines Schaltschranks einzuführen. Unsere LAPP-Kabelverschraubungen erfüllen dabei gleich mehrere, zusammenhängende Funktionen: Sie dienen als Zugentlastung der Kabel, dichten mit unterschiedlichen Materialien wie Fluorkautschuk, Nitrilkautschuk, Silikon oder Geldichtungen die Durchführung ab und schützen so vor Staub und Wasser. Die normative Grundlage zur Konstruktion, Ausführung und Prüfung unserer Kabelverschraubungen bildet die DIN EN 62444.
Welche Kabelverschraubungen umfasst das LAPP-Produktportfolio?
Den Produktbereich der Kabelverschraubungen unterteilen wir bei LAPP in Einfacheinführungen und Mehrfacheinführungen: