Ihre Experten für Betriebsunterhalt in der Schweizer Industrie

Damit Ihre Maschinen und Anlagen im betrieblichen Alltag reibungslos und ohne unerwartete Störungen funktionieren, ist es essenziell, auf zuverlässige Produkte für den Betriebsunterhalt zurückzugreifen. Diese Produkte sorgen dafür, dass alle elektrischen Verbindungen stabil sind, Kabel und Leitungen einwandfrei funktionieren und Ihre Anlagen vor Umwelteinflüssen geschützt werden. Bei LAPP SWISS finden Sie ein breites Spektrum an hochwertigen Komponenten – angefangen bei robusten Kabeln und Litzen, die hohen Belastungen standhalten, bis hin zu widerstandsfähigen Schutzgehäusen, die empfindliche Elektronik vor Staub, Wasser und mechanischen Einwirkungen schützen. Zudem bieten wir praktische Verschraubungen, Schutzschläuche und weiteres Zubehör an, mit dem Sie Ihre elektrische Infrastruktur sicher und übersichtlich gestalten können. All diese Produkte sind speziell für den Einsatz im Betriebsunterhalt entwickelt worden, damit Sie Wartungsarbeiten effizient durchführen, Reparaturen schnell erledigen und die Langlebigkeit Ihrer Anlagen sichern können.

Doch wie stellen Sie sicher, dass Ihre Kabelverbindungen dauerhaft zuverlässig bleiben?

Die Antwort liegt in drei unverzichtbaren Faktoren:

  • Hochwertige Produkte: Nur Kabel, Steckverbinder und Gehäuse, die selbst extremsten Bedingungen standhalten, sichern langfristige Funktionalität.
  • Fachgerechte Installation: Sorgfältig verlegte und geschützte Kabel sind das Fundament für störungsfreie Verbindungen. Passende Verschraubungen und Gehäuse sind dabei unverzichtbar.
  • Regelmässige Wartung: Frühzeitige Kontrolle und der rechtzeitige Austausch von Verschleißteilen verhindern ungeplante Ausfälle und machen Ihre Anlagen widerstandsfähiger.

Entdecken Sie unser Sortiment an hochwertigen Kabeln, SchutzgehäusenVerschraubungen und allem, was Sie für den professionellen Betriebsunterhalt brauchen.

Patchkabel RJ45 CAT. 5e/CAT. 6a Cat.6A RJ 45 FRNC- office flex UL Listed, halogenfrei

Ein Produkt, das im Betriebsunterhalt besonders überzeugt, ist unser Patchkabel RJ45 CAT. 5e/CAT. 6a (Artikel-Nr: 1860506003). Dieses Kabel ist nicht nur flexibel und robust, sondern auch halogenfrei und UL gelistet — damit erfüllt es höchste Sicherheitsstandards und schützt Ihre Anlagen vor Brandrisiken. Dank seiner Qualität gewährleistet es eine stabile und störungsfreie Datenübertragung auch unter anspruchsvollen, industriellen Bedingungen. So sichern Sie mit minimalem Aufwand maximale Betriebssicherheit.

Multinorm-Litze

Ob Maschinenwartung, Anlagenmodernisierung oder Reparaturarbeiten – die Verdrahtungseinzelader UL(MTW)-CSA-HAR sorgt im Betriebsunterhalt für maximale Sicherheit und Flexibilität. Sie erfüllt sowohl die europäische Harmonisierungszulassung (HAR) als auch die US-amerikanischen und kanadischen Standards (UL bzw. CSA) und kann somit weltweit eingesetzt werden.

  1. Feindrähtige Litze aus blanken Cu-Drähten nach IEC 60228 Cl.5
  2. Aderisolation aus ölbeständigem PVC, flammwidrig und selbstverlöschend nach IEC 60332.1/HD 405.2 und CSA FT1.
  3. Kabelbeschriftung farblos geprägt

SKINTOP® Kabelverschraubungen

Unsere SKINTOP® Kabelverschraubungen von Lapp sind die bewährte Wahl im Betriebsunterhalt, wenn es um sichere und langlebige Kabelinstallationen geht. Das Portfolio umfasst Kunststoffverschraubungen, die in der Schweiz gefertigt werden und dank ihrer Swiss Made Qualität höchste Präzision, Witterungsbeständigkeit sowie einfache und zeitsparende Montage garantieren. Ergänzt wird das Sortiment durch robuste metallische Varianten aus Messing und Edelstahl für spezielle Anforderungen wie EMV-Schutz oder den Hygiene- und Lebensmittelbereich. SKINTOP® Verschraubungen überzeugen durch ihre Schutzart bis IP68/IP69, Vibrationsfestigkeit und optimalen Zugentlastungsschutz – für maximale Betriebssicherheit selbst unter anspruchsvollen Bedingungen.

Skintop Sortiment

Kunststoffgehäuse

Kunststoffgehäuse sind im Betriebunterhalt unverzichtbar, da sie empfindliche Elektronik sicher vor Staub, Feuchtigkeit und mechanischen Einflüssen schützen. Sie sind leicht, robust und temperaturbeständig von –40°C bis +125°C. Die unterschiedlichen Grössen, Farben und Verriegelungsbügel aus Kunststoff, verzinktem Stahl oder Edelstahl ermöglichen eine flexible Anpassung an verschiedene Betriebsumgebungen. Durch ihre Schutzarten von IP44 bis IP65 sorgen sie für hohe Betriebssicherheit und minimieren Ausfallzeiten.

Kabelzubehör und Werkzeuge

Mit unserem hochwertigen Werkzeug und vielseitigem Kabelzubehör meistern Sie jede Aufgabe im Betriebsunterhalt mühelos und effizient. Entdecken Sie ergonomische Schneid-, Abisolier- und Crimpwerkzeuge sowie zuverlässige Kabelbinder, Verschraubungen und Markierungen – alles, was Sie für professionelle Installationen und Wartung brauchen.

LAPP CHAMPION Trommelabroller

Für den zuverlässigen Einsatz im Betriebsunterhalt: Der LAPP CHAMPION Trommelabroller ist der perfekte Begleiter für alle, die im täglichen Betrieb auf sicheren Stand, hohe Tragkraft und Flexibilität angewiesen sind. Der leichte Hybridrahmen aus glasfaserverstärktem Polyamid und Aluminium garantiert auf jeder Unterlage einen sicheren Stand und eine Tragkraft von 200 kg – ideal für den Einsatz in Werkstätten, Wartungsbereichen und Industrieanlagen.

Kabelzubehör Katalog 2025

Entdecken Sie in unserem umfassenden Zubehörkatalog eine vollständige und übersichtliche Übersicht über unser gesamtes Sortiment an Kabelzubehör und Werkzeugen. Praxisnahe Lösungen für alle Anforderungen im Betriebsunterhalt – von Kabelverschraubungen und Kabelbindern bis hin zu professionellen Werkzeugen für Montage und Installation – sind übersichtlich für Sie zusammengestellt.

Laden Sie den Katalog bequem als PDF herunter und finden Sie schnell alle wichtigen Produkte, die Sie täglich benötigen, an einem Ort.

Haben Sie Fragen?

Wir geben Ihnen sehr gerne eine Auskunft. Nutzen Sie unser Kontaktformular, um direkt alle wichtigen Informationen zu erhalten. Von der Anfrage bis zum Pressekontakt. Unser Team steht Ihnen gerne zur Verfügung.

Sind Sie sich sicher?