VOLLPROTEC LA RACCORD 45° M50 1 1/2"IP67
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 4061482448 |
---|
Spezifikationen
M Grösse | M50 x 1.5 | ||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Masse |
|
||||||||||||
Verschraubungstyp | VOLLPROTEC LA Raccord | ||||||||||||
Material | Messing vernickelt | ||||||||||||
Schutzart | IP67 | ||||||||||||
Zertifizierung | UL/CSA | ||||||||||||
Approbationen | UL 514B + CSA 22.2 (Kombination File E234207) | ||||||||||||
45° Verschraubung | Ja | ||||||||||||
90° Verschraubung | Ja | ||||||||||||
Temperaturbereich | -45°C bis +105°C | ||||||||||||
Zolltarif | 7419.9949 |