SKINTOP MS-HF-M BRUSH M32X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 53112544 |
---|
Spezifikationen
Verschraubungstyp | SKINTOP MS-HF-M BRUSH |
---|---|
Verpackungseinheit | 5 |
M Grösse | M32 x 1.5 |
Klemmbereich mm | 11.0 - 21.0 |
Schlüsselweite | 36 |
Gewindelänge am Unterteil | 9.0 |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -25°C...+100°C |
Schutzart | IP68 |
Beständigkeit |
|
Halogenfrei | Ja |
Zolltarif | 7419.8000 |