SKINTOP MS-HF-M BRUSH
Diese Kabelverschraubung bietet optimalen EMV-Schutz, höchste Dichtigkeit und ist dank halogenfreier Materialien besonders für öffentliche Bereiche und Schienenfahrzeuge geeignet.
Nutzen
- Optimaler EMV-Schutz durch 360°-Messingbürste für niederohmigen Kontakt zwischen Abschirmgeflecht und Verschraubung
- Zuverlässiger EMV-Schutz auch nach Demontage, da das Abschirmgeflecht nicht beschädigt wird
- Halogenfreie Materialien – ideal für den Einsatz in öffentlichen Bereichen
- Sichere, schnelle und unkomplizierte Installation
- Beste Abdichtung mit Schutzart IP68 (10 bar) und IP69
Anwendung
- EMV-gerechte Einführung von kupfergeschirmten Leitungen
- Für Steuerungsanlagen, Motoren und Frequenzumrichter geeignet
- Normenkonform für Schienenfahrzeuge (Brandverhalten nach DIN EN 45545-2:2016-02, R22/R23, HL1–HL3)
- Hält hohen chemischen und mechanischen Belastungen stand
- Für den Außenbereich geeignet (Temperaturbereich beachten)
- Hinweis: Für lackierte, eloxierte oder pulverbeschichtete Gehäuse Gegenmutter SKINDICHT® SM-PE-M zum Potentialausgleich verwenden
Spezifikationen
Körper | Messing vernickelt |
---|---|
Temperaturbereich | -25°C...+100°C |
Schutzart | IP68 |
Beständigkeiten |
|
halogenfrei | Ja |