SKINTOP MS-HF-M BRUSH M50X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
Liefertermin auf Anfrage
Art-Nr | 53112546 |
---|
Spezifikationen
Verschraubungstyp | SKINTOP MS-HF-M BRUSH |
---|---|
Verpackungseinheit | 5 |
M Grösse | M50 x 1.5 |
Klemmbereich mm | 27.0 - 35.0 |
Schlüsselweite | 54 |
Gewindelänge am Unterteil | 10.0 |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -25°C...+100°C |
Schutzart | IP68 |
Beständigkeiten |
|
halogenfrei | Ja |
Zolltarif | 7419.8000 |