SKINTOP MS-HF-M BRUSH M20X1,5
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
Art-Nr | 53112542 |
---|
Spezifikationen
Verschraubungstyp | SKINTOP MS-HF-M BRUSH |
---|---|
Verpackungseinheit | 25 |
M Grösse | M20 x 1.5 |
Klemmbereich mm | 7.0 - 13.0 |
Schlüsselweite | 24 |
Gewindelänge am Unterteil | 8.0 |
Körper | Messing vernickelt |
Temperaturbereich | -25°C...+100°C |
Schutzart | IP68 |
Beständigkeit |
|
Halogenfrei | Ja |
Zolltarif | 7419.8000 |