ÖLFLEX VFD 2XL W/SIGNAL 4xG2,5+(2x1)
Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.
Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 5 Tage)
| Art-Nr | 700711 |
|---|
Spezifikationen
| Hybridabmessung | 4G 2,50mm²+ (2x 1,00mm²) |
|---|---|
| Aderkennzeichnung | nummeriert |
| Mantelfarbe | schwarz |
| Nennspannung | UL 1kV |
| Aussendurchmesser mm | 17.40 |
| Material Aussenmantel | TPE |
| Abschirmung | verzinnter Kupferschirm |
| Flexibilität | flexibel |
| Halogenfrei | Nein |
| Temperaturbereich °C (feste Verlegung) |
|
| Temperaturbereich °C (mobiler Einsatz) |
|
| Motorenhersteller | ÖLFLEX |
| Kabeltyp | ÖLFLEX VFD 2XL with Signal |
| Zertifizierung | UL/CSA |
| Konfektioniert mit Stecker | Nein |
| Beständigkeit | Mechanisch |
| Unterkategorie Kabel |
|
| Bauform Kabel | rund |
| Zolltarif | 8544.4900 |