EPIC POWER LS1 A3 5+PE (20)

EPIC POWER LS1 A3 5+PE (20)

Bitte melden Sie sich an um den Warenkorb nutzen zu können und anschliessend Bestellungen abschliessen zu können.

Anmelden
ab Lager Stuttgart (ca. 3-5 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Art-Nr 24420059

Spezifikationen

Steckergrösse M23 Power
Bauart Stecker gewinkelt
Polzahl 5 + PE
inklusive Kontakte Nein
Anschlussart Crimpanschluss
Leiterquerschnitt mm² 0,50 - 2,50
Geschirmt Ja
Material Zinklegierung
Schutzart IP65
Temperaturbereich -25°C...+125°C
Zertifizierung
  • CE
  • UL/CSA
Zolltarif 8536.6900

Downloads

Datenblatt

Download
Sind Sie sich sicher?