ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 2X0,5auf AnfrageAussendurchmesser mm: 6.00 Artikel-Nr:1024300 demnächst verfügbar ab
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 3G0,5auf AnfrageAussendurchmesser mm: 6.30 Artikel-Nr:1024301 demnächst verfügbar ab
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 4G0,5auf AnfrageAussendurchmesser mm: 6.90 Artikel-Nr:1024302Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 5G0,5auf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.50 Artikel-Nr:1024303Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 7G0,5auf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.40 Artikel-Nr:1024304 demnächst verfügbar ab
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 2X0,75auf AnfrageAussendurchmesser mm: 6.40 Artikel-Nr:1024307 demnächst verfügbar ab
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 3G0,75auf AnfrageAussendurchmesser mm: 6.80 Artikel-Nr:1024308 demnächst verfügbar ab
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 4G0,75auf AnfrageAussendurchmesser mm: 7.40 Artikel-Nr:1024309 demnächst verfügbar ab
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 5G0,75auf AnfrageAussendurchmesser mm: 8.30 Artikel-Nr:1024310 demnächst verfügbar ab
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 7G0,75auf AnfrageAussendurchmesser mm: 9.00 Artikel-Nr:1024311Liefertermin auf Anfrage showInfo = false, 300)" class="text-xl"> showInfo = true, 300)" @mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)" class="padding-0 absolute mb-2 z-50" style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;" x-show="showInfo" x-transition >044 817 97 97
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 12G0,75auf AnfrageAussendurchmesser mm: 12.20 Artikel-Nr:1024312 demnächst verfügbar ab
ÖLFLEX HEAT 125 MC 300/500V 2X1auf AnfrageAussendurchmesser mm: 6.60 Artikel-Nr:1024315 demnächst verfügbar ab