Remote I/O – périphérie décentralisée pour une flexibilité maximale
Avec la demande croissante en solutions d'automatisation flexibles et évolutives, les périphériques décentralisés jouent un rôle décisif. Ils permettent une utilisation optimisée des ressources et offrent aux entreprises la possibilité d'adapter plus rapidement et plus facilement leurs systèmes à l'évolution des exigences. Ils contribuent en outre à réduire la complexité des installations tout en augmentant la transparence et le contrôle.
Grâce à l'utilisation de modules E/S déportées, les entreprises peuvent atteindre une efficacité et une adaptabilité accrues dans leurs processus de production. Les E/S (entrées/sorties) déportées font référence à des systèmes qui permettent de placer les interfaces d'entrée et de sortie d'un système de contrôle à des emplacements distants. Ces systèmes jouent un rôle essentiel dans l'automatisation industrielle et le contrôle des processus modernes.
Pourquoi la décentralisation prend-elle de plus en plus d'importance dans l'industrie ? Et comment LAPP établit-il de nouvelles normes avec sa gamme de produits UNITRONIC® ACCESS ?
Jürgen Greger, chef de produit Communication industrielle chez LAPP, nous donne un aperçu passionnant du monde des appareils E/S déportées et explique pourquoi la flexibilité et la simplicité d'intégration sont essentielles. Pour en savoir plus, cliquez ici !
Qu'est-ce que l'E/S déportée ?
Les systèmes d'E/S déportées sont composés de modules qui reçoivent les signaux analogiques et numériques des capteurs et des actionneurs et les transmettent à une unité de commande centrale. Les appareils E/S déportées de LAPP, tels que le maître IO-Link (simple et multiprotocole), prennent en charge différents protocoles Ethernet industriels selon le modèle, notamment PROFINET, EtherNet/IP, EtherCAT, Modbus TCP et CC-Link IE. De plus, tous les maîtres et concentrateurs IO-Link prennent également en charge IO-Link. Le contrôleur central traite les données reçues et envoie des commandes aux modules distants afin de contrôler différents processus.
LAPP propose des solutions pour tous les niveaux de la pyramide d'automatisation:
- Niveau terrain : composants décentralisés pour une flexibilité maximale.
- Niveau de commande : connexion transparente aux systèmes de commande.
- Niveau de contrôle des processus : commande centrale et analyse des données.
Patchcords et cordsets : connexions pour vos systèmes Remote I/O
Cordons de raccordement et jeux de cordons : connexions pour vos systèmes E/S déportées
Les cordons de raccordement et les jeux de cordons sont indispensables pour connecter vos systèmes E/S déportées. La nouvelle gamme de jeux de cordons EPIC® et de cordons de raccordement EPIC® de LAPP offre des possibilités de conception insoupçonnées. Les nouveaux cordons avec codage M5 A, 7/8" et M16 élargissent les possibilités de combinaison de la gamme M8 et M12 existante.
Pour chaque combinaison standard de cordons de raccordement et de jeux de cordons, il est possible de choisir entre une gaine en PUR ou en PVC. Au-delà de l'offre standard, il est possible de créer presque toutes les combinaisons de connexion techniquement possibles, comme par exemple un connecteur mâle M8 A à 4 broches sur une prise femelle M12 A à 3 broches.
Grâce à la mise à disposition de tous les codages courants pour les cordons, toutes les possibilités de connexion peuvent désormais être couvertes afin d'équiper complètement les appareils E/S déportés (par exemple, codage L, codage A + cordons de raccordement).
Les systèmes d'E/S déportées sont des composants indispensables des systèmes d'automatisation et de contrôle modernes. Ils offrent flexibilité, rentabilité, réduction des temps d'arrêt et évolutivité, ce qui en fait un choix privilégié dans de nombreuses applications industrielles. Avec l'évolution constante de la technologie, les systèmes d'E/S déportées continueront à jouer un rôle clé dans l'optimisation et l'amélioration de l'efficacité des processus.
Les systèmes d'E/S déportées sont des composants indispensables des systèmes d'automatisation et de contrôle modernes. Ils offrent flexibilité, rentabilité, réduction des temps d'arrêt et évolutivité, ce qui en fait un choix privilégié dans de nombreuses applications industrielles. Avec l'évolution constante de la technologie, les systèmes d'E/S déportées continueront à jouer un rôle clé dans l'optimisation et l'amélioration de l'efficacité des processus.
Avez-vous des questions ?
Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider. Choisissez votre méthode de contact, qui peut être par téléphone, par formulaire de contact.