Presse-étoupes

Les presse-étoupes permettent d'introduire des câbles dans un boîtier, d'assurer l'étanchéité des câbles et du boîtier et de réaliser une décharge de traction du câble. Ils protègent ainsi l'intérieur du boîtier contre les influences environnementales néfastes telles que la poussière et l'humidité. Dans notre gamme de produits, vous trouverez des entrées simples pour câbles individuels, des entrées multiples pour plusieurs câbles, ainsi que des accessoires et des outils pour le montage des presse-étoupes.

Qu'est-ce qu'un presse-étoupe ?

Un presse-étoupe est un dispositif permettant d'introduire un ou plusieurs câbles ou conduites dans le boîtier d'une machine ou d'une armoire électrique. Nos presse-étoupes LAPP remplissent plusieurs fonctions connexes : ils servent de décharge de traction pour les câbles, étanchéifient le passage à l'aide de différents matériaux tels que le caoutchouc fluoré, le caoutchouc nitrile, le silicone ou des joints métalliques, et protègent ainsi contre la poussière et l'eau. La norme DIN EN 62444 constitue la base normative pour la conception, la fabrication et le contrôle de nos presse-étoupes.

Quels sont les presse-étoupes proposés dans la gamme de produits LAPP ?

Chez LAPP, nous divisons la gamme de presse-étoupes en deux catégories: les presse-étoupes à entrée simple et les presse-étoupes à entrées multiples.

Entrées multiples

Les entrées multiples de LAPP sont disponibles en deux versions fondamentalement différentes.

Que faire lorsque la fiche est déjà branchée ?

Optez pour des entrées multiples pour câbles confectionnés.

  • Le cadre de ces presse-étoupes multiples modulaires est vissé sur le boîtier de l'installation ou de la machine.
  • Les modules qui serrent les différents câbles peuvent être remplacés individuellement.
  • En cas d'intervention, le temps de travail est considérablement réduit par rapport à une entrée multiple classique, qui doit être démontée dans son ensemble.

Avec quoi introduire lorsque l'extrémité du câble est ouverte?

Choisissez des entrées multiples pour câbles confectionnés.

  • Visser ou visser ? Comme vous le souhaitez. Les entrées multiples sont disponibles en forme ronde et rectangulaire.
  • Grâce au joint gel unique avec technologie à membrane spéciale, il n'est pas nécessaire de pré-percer les passages.
  • Les grandes plages de serrage permettent d'utiliser différents diamètres de câbles.
  • Les passages non utilisés restent fermés et étanches.

Outils et accessoires

La gamme d'accessoires pour presse-étoupes proposée par LAPP est très vaste. Grâce à des contre-écrous, des bouchons d'obturation, des joints, des éléments anti-poussière et bien d'autres accessoires, un presse-étoupe peut être facilement personnalisé et devenir ainsi le compagnon idéal pour vous et vos applications.

Quelles sont les exigences essentielles auxquelles doit

répondre un presse-étoupe?

 

Étanchéité selon les indices de protection IP

Les presse-étoupes protègent le boîtier contre les influences extérieures. Les salissures telles que la poussière, l'humidité ou même l'eau ne doivent pas pénétrer par l'orifice du boîtier. Le degré de protection garanti dépend de l'indice de protection IP (« Ingress Protection ») indiqué. Selon les normes DIN EN 60529 et VDE 0470-1:2014-09, l'indice de protection est composé du premier et du deuxième chiffre du tableau technique T22.

Schutzartprüfung Wasser

Voici comment un presse-étoupe est testé, par exemple, pour l'indice de protection IP 68 :

  • Le presse-étoupe est monté sur une plaque d'essai avec le couple de serrage correspondant indiqué dans le mode d'emploi.
  • Un mandrin d'essai est utilisé à la place du câble.
  • L'ensemble est placé dans une chambre de pression remplie d'eau et soumis à une pression de 5 bars pendant 30 minutes.

Pendant ce temps, le presse-étoupe ne doit présenter aucune fuite.

L'équivalent américain de la norme DIN EN 60529, c'est-à-dire la norme relative aux indices de protection IP, est la norme UL50E associée à la norme NEMA 250. Les normes européennes et américaines ne correspondent pas exactement, mais peuvent tout à fait être comparées. La norme UL50E définit les exigences relatives aux boîtiers des appareils électriques, tandis que la norme NEMA 250 attribue les classes de type en complément. Elle subdivise l'utilisation des boîtiers en applications extérieures (types 3, 3R, 3S, 4, 4X, 6 et 6P) et intérieures (types 1, 2, 5, 12K et 13).

Décharge de traction

Les presse-étoupes protègent le câble en assurant une décharge de traction optimale. La décharge de traction d'un presse-étoupe est une propriété qui empêche le câble d'être retiré. Le câble est centré et fixé, voire coincé, mais sans être endommagé. Cette protection est indispensable, en particulier dans les applications mobiles. En Europe, les exigences en matière de décharge de traction sont décrites dans la norme DIN EN 62444, tandis qu'aux États-Unis, elles sont définies dans la norme UL514 B.

Vous avez des questions ?

Nous nous ferons un plaisir de vous renseigner. Utilisez notre formulaire de contact pour obtenir directement toutes les informations importantes. De la demande au contact presse. Notre équipe se tient à votre disposition.

Vous êtes sûr ?