Plug. Play. Convey.
Les systèmes de convoyage modernes utilisés dans l'intralogistique sont de plus en plus modulaires, basés sur les données et évolutifs. Le choix de l'architecture de câblage appropriée, qu'elle soit centralisée ou décentralisée, est déterminant pour les coûts d'installation, la flexibilité et l'efficacité à long terme. LAPP propose des solutions complètes pour la distribution d'énergie et de données dans les systèmes de convoyage modulaires, des concepts d'armoires électriques classiques à l'architecture décentralisée le long de la ligne de convoyage.
Qu'elle soit centralisée ou décentralisée, la connectivité détermine les performances. Découvrez comment LAPP permet de mettre en place des systèmes de convoyage évolutifs, efficaces et pérennes.
L'intralogistique en pleine mutation : pourquoi le câblage devient une technologie clé
La technique de convoyage est la colonne vertébrale des systèmes intralogistiques modernes. Qu'il s'agisse d'un centre de distribution, d'un entrepôt automatisé ou d'un aéroport, les systèmes de convoyage modulaires doivent fonctionner de manière fiable, flexible et économique.
Avec la modularisation croissante, les exigences en matière de câblage intralogistique évoluent également :
- Temps de cycle plus élevés
- Adaptations flexibles de la configuration
- Délais de projet plus courts
- Disponibilité 24h/24, 7j/7
- Augmentation des communications de données
LAPP relie tout ce qui fait fonctionner votre système de convoyage, de l'énergie aux capteurs.
Câblage centralisé dans les systèmes de convoyage
Dans le cas d'un câblage centralisé, la commande, le convertisseur de fréquence et la distribution d'énergie se trouvent principalement dans l'armoire électrique ou directement sur le système de convoyage. Les moteurs, capteurs et actionneurs sont alimentés à partir de là.