Découvrez l'avenir de la transmission de données avec les fibres optiques de LAPP SWISS
Qu'il s'agisse d'industrie 4.0, de mise en réseau intelligente de bâtiments ou de télécommunications modernes, les vitesses de transmission les plus élevées et la fiabilité absolue sont aujourd'hui indispensables. Avec les solutions de fibres optiques de LAPP, vous misez sur une qualité sans compromis, une technique innovante et une flexibilité maximale pour chaque application.
Les fibres optiques, en tant que moyen de transmission de signaux optiques, gagnent de plus en plus en popularité pour la transmission de données dans les réseaux Ethernet. Selon le domaine d'application et le type de fibre optique, elles atteignent des vitesses maximales sur de grandes distances et constituent en outre un argument parfait pour une mise en réseau durable grâce à leur capacité d'extension.
Nous vous expliquons ce que sont les fibres optiques, comment elles se différencient et quels sont les avantages de l'utilisation de la fibre optique.
:strip_icc():strip_exif()/cms/Artikelbilder/4.hitronic_desktop_1200px.jpg)
Aperçu de nos technologies de fibre optique
GOF - Fibre optique en verre
- Les fibres optiques en verre (GOF) sont le premier choix pour les portées les plus élevées, les largeurs de bande maximales et les environnements exigeants.
- Idéal pour les réseaux backbone, les connexions WAN, l'automatisation industrielle et les télécommunications.
- Excellente insensibilité aux CEM, à l'écoute et à l'épreuve du temps pour toutes les applications à haut débit.
POF - Fibre optique polymère
- Les fibres optiques en plastique (POF) offrent une solution économique et flexible pour les courtes distances de transmission.
- Particulièrement faciles à monter et robustes, elles sont parfaites pour la mise en réseau domestique, la technique automobile et les capteurs industriels.
- Insensible aux interférences électromagnétiques et facile à installer.
PCF - Fibre revêtue de polymère
- Les fibres optiques en plastique (POF) offrent une solution économique et flexible pour les courtes distances de transmission.
- Grande flexibilité, portée moyenne et bonne résistance mécanique.
- Optimal für industrielle Netzwerke, Maschinenbau und anspruchsvolle Feldverkabelungen.
Vos avantages avec les fibres optiques LAPP
- Des solutions sur mesure: Des versions standard aux versions spéciales, confectionnées selon vos exigences.
- Fiabilité & qualité: un contrôle permanent de la fabrication et de la qualité pour des connexions durables.
- Disponibilité rapide: de nombreuses variantes directement disponibles en stock, des longueurs spéciales livrables à court terme.
- Installation facile: fibres à code couleur, conception facile à monter et connecteurs innovants.
- Pour chaque environnement: que ce soit en intérieur ou en extérieur, pour des environnements industriels difficiles ou des infrastructures informatiques sensibles, LAPP propose la solution adaptée.
Faites confiance à la compétence de LAPP SWISS - votre partenaire pour des fibres optiques et une connectique performantes.
Demandez conseil maintenant et trouvez la solution fibre optique optimale pour votre projet!