Tout pour la réussite de votre événement
Chez LAPP SWISS, nous savons que le succès d'un événement dépend d'une technologie parfaite. C'est pourquoi nous vous proposons un vaste choix de câbles et de solutions qui feront passer votre événement au niveau supérieur. Laissez-nous nous occuper de la technologie pendant que vous vous concentrez sur ce qui compte vraiment : vos invités et la bonne ambiance.
Que ce soit pour des spectacles son et lumière époustouflants, des connexions réseau ultra-rapides ou des exigences techniques particulières, nous avons les câbles adaptés à chaque défi. Découvrez nos solutions sur mesure et faites en sorte que votre événement soit sur toutes les lèvres.
Vous n'avez pas encore de compte utilisateur? Demandez un identifiant pour notre boutique en ligne et profitez de prix transparents et actualisés quotidiennement ainsi que d'un processus de commande simplifié.
EPIC® Powerlock
Que ce soit lors de grands événements, dans l'industrie ou dans l'alimentation électrique mobile, ceux qui souhaitent transmettre des courants élevés de manière sûre et fiable ont besoin de connecteurs robustes sur lesquels ils peuvent compter à tout moment.
Avec EPIC® Powerlock, LAPP, leader mondial des solutions intégrées et des produits de marque dans le domaine des câbles et de la technologie de connexion, propose une solution performante pour les applications à courants extrêmement élevés jusqu'à 660 A, développée pour une sécurité maximale et une fiabilité sans compromis.
Depuis peu, les nouveaux connecteurs permettent de raccorder plus facilement les conducteurs de câbles et les contacts. Et grâce au déverrouillage par un curseur entièrement intégré, aucun outil spécial n'est nécessaire.
Câble de raccordement H07RN-F
Notre câble offre une sécurité et une flexibilité maximales pour les événements. Fabriqué selon le type H07RN-F, il est idéal pour l'éclairage, l'audio et les systèmes de commande. Il permet une tension jusqu'à 1000 V et résiste aux contraintes mécaniques.
Ce câble convient aux environnements secs, humides et difficiles et résiste à des températures allant jusqu'à -25 °C. Il convient aussi bien à une utilisation en intérieur qu'en extérieur et résiste aux produits chimiques, aux rayons UV et à l'ozone.
Câble de commande entièrement flexible
Le domaine d'application du câble de commande Vollflex comprend toutes les installations électriques dans des locaux secs et humides, en particulier dans des conditions environnementales industrielles, mais pas à l'extérieur.
Câbles de commande sans halogène et blindés
Le domaine d'application des câbles de commande blindés sans halogène ÖLFLEX 135 CH comprend toutes les installations électriques dans les bâtiments publics, la construction d'installations ou de machines. Ils sont utilisés dans toutes les zones présentant un risque d'incendie et dans toutes les installations où se concentrent de nombreuses personnes, animaux ou biens matériels de grande valeur.
Les câbles ÖLFLEX 135 CH peuvent également être utilisés à l'extérieur. Ils sont respectueux de l'environnement, car en cas d'incendie, seule une très faible corrosivité des gaz de combustion est mesurée. Les câbles résistants aux UV et à l'ozone avec une gaine noire sont adaptés à une utilisation permanente à l'extérieur et peuvent être utilisés aussi bien dans des environnements secs qu'humides.
- jusqu'à 5 conducteurs : colorés selon CENELEC
- à partir de 6 conducteurs : numérotés
Le câble alternatif Ölflex Classic 130 H 0,6/1 kV n'est pas blindé et ne convient donc qu'aux applications ne présentant pas de perturbations électromagnétiques.
Câbles haute performance pour le secteur événementiel
Notre câble peu encombrant offre une sécurité électrique maximale avec une tension d'essai de 4000 V et une qualité certifiée VDE. Il est idéal pour le câblage de l'éclairage, de l'audio et des systèmes de commande lors d'événements. La structure flexible du câble permet de l'utiliser dans des composants mobiles et lors de montages et démontages fréquents. Le câble est suffisamment robuste pour supporter des contraintes mécaniques moyennes et peut être utilisé dans des environnements secs ou humides. Grâce à sa résistance aux produits chimiques et à son comportement au feu certifié selon la directive européenne 305/2011 (BauPVO/CPR), il est parfaitement adapté à une utilisation en intérieur et en extérieur jusqu'à -15 °C. Les câbles résistants aux UV et à l'ozone avec gaine noire sont adaptés à une utilisation permanente en extérieur et peuvent être utilisés aussi bien dans des environnements secs qu'humides.
Câble de raccordement
Nos câbles patch blindés disponibles en différentes couleurs sont spécialement conçus pour une utilisation dans le domaine de la technique scénique et événementielle ainsi que dans les armoires électriques. Ils sont dotés d'une gaine extérieure LSZH sans halogène qui répond à des exigences particulières en matière de protection contre les incendies. Leurs propriétés polyvalentes permettent une utilisation universelle, réduisent la diversité des pièces et contribuent ainsi à réaliser des économies en matière de logistique.
L'échange rapide d'informations s'effectue à une vitesse pouvant atteindre 10 Gbit/s sur 60 m, grâce à l'Ethernet Cat.6A.
Connecteurs industriels
Nous proposons une gamme complète et innovante de connecteurs certifiés. Qu'il s'agisse d'une version à pôles fixes ou d'un système modulaire MIXO, vous trouverez chez LAPP SWISS AG une grande variété de boîtiers en plastique ou en métal adaptés à votre application.
Presse-étoupes en laiton et en plastique
Partout où les câbles doivent être fixés rapidement et en toute sécurité. Nos raccords à vis avec de grandes plages de serrage et une décharge de traction optimale conviennent pour les entrées de câbles universelles selon le principe suivant: fixation rapide, centrage et étanchéité hermétique.
Dérouleur à tambour LAPP CHAMPION
Le cadre hybride léger en polyamide renforcé de fibre de verre et en aluminium garantit une stabilité sûre sur toutes les surfaces et une capacité de charge de 200 kg, ce qui est idéal pour une utilisation dans le domaine de l'événementiel et de la scène.
Accessoires pour câbles
Notre large gamme de serre-câbles, de marqueurs de câbles, d'embouts et de cosses de câbles offre à nos clients une compétence unique. Vous trouverez chez nous les accessoires qui vous conviennent.