Vos experts en maintenance industrielle dans l'industrie suisse

Pour que vos machines et installations fonctionnent sans heurts et sans perturbations inattendues dans le cadre de votre activité quotidienne, il est essentiel de recourir à des produits fiables pour la maintenance opérationnelle. Ces produits garantissent la stabilité de toutes les connexions électriques, le bon fonctionnement des câbles et des conduites et la protection de vos installations contre les influences environnementales. Chez LAPP SWISS, vous trouverez une large gamme de composants de haute qualité, allant des câbles et torons robustes résistants à des charges élevées aux boîtiers de protection résistants qui protègent les composants électroniques sensibles de la poussière, de l'eau et des influences mécaniques. Nous proposons également des raccords vissés pratiques, des gaines de protection et d'autres accessoires qui vous permettent de concevoir votre infrastructure électrique de manière sûre et claire. Tous ces produits ont été spécialement développés pour être utilisés dans la maintenance des installations, afin que vous puissiez effectuer efficacement les travaux d'entretien, réaliser rapidement les réparations et garantir la longévité de vos équipements.

Mais comment vous assurer que vos connexions câblées restent fiables à long terme?

La réponse réside dans trois facteurs indispensables:

  • Produits haut de gamme: seuls les câbles, connecteurs et boîtiers capables de résister aux conditions les plus extrêmes garantissent un fonctionnement durable.
  • Installation professionnelle: des câbles soigneusement posés et protégés sont la base de connexions sans perturbation. Des raccords vissés et des boîtiers adaptés sont indispensables à cet effet.
  • Entretien régulier: le contrôle précoce et le remplacement en temps utile des pièces d'usure permettent d'éviter les pannes imprévues et rendent vos installations plus résistantes.

Découvrez notre gamme de câbles, boîtiers de protection, raccords à vis et tout ce dont vous avez besoin pour une maintenance professionnelle.

Câble patch RJ45 CAT. 5e/CAT. 6a Cat.6A RJ 45 FRNC- office flex UL Listed, sans halogène

Notre câble patch RJ45 CAT. 5e/CAT. 6a (référence : 1860506003) est un produit particulièrement convaincant pour la maintenance opérationnelle. Ce câble est non seulement flexible et robuste, mais également sans halogène et homologué UL. Il répond ainsi aux normes de sécurité les plus strictes et protège vos installations contre les risques d'incendie. Grâce à sa qualité, il garantit une transmission de données stable et sans perturbation, même dans des conditions industrielles exigeantes. Vous bénéficiez ainsi d'une sécurité de fonctionnement maximale avec un minimum d'efforts.

Brins multinorme

Qu'il s'agisse de maintenance de machines, de modernisation d'installations ou de travaux de réparation, le chargeur individuel câblé UL(MTW)-CSA-HAR garantit une sécurité et une flexibilité maximales dans le domaine de la maintenance opérationnelle. Il est conforme à l'homologation européenne d'harmonisation (HAR) ainsi qu'aux normes américaines et canadiennes (UL et CSA) et peut donc être utilisé dans le monde entier.

  1. Brins divisés en cuivre nu, brins fins selon CEI 60228 CL.5.
  2. Isolation des conducteurs en PVC résistant aux huiles, réfractaires et auto-extinguibles selon CEI 60332.1/HD 405.2 et CSA FT1
  3. Marquage de câble imprégné incolore

 

Presse-étoupes SKINTOP®

Nos presse-étoupes SKINTOP® de Lapp sont le choix éprouvé dans le domaine de la maintenance opérationnelle lorsqu'il s'agit d'installations de câbles sûres et durables. La gamme comprend des presse-étoupes en plastique fabriqués en Suisse qui, grâce à leur qualité Swiss Made, garantissent une précision maximale, une résistance aux intempéries et un montage simple et rapide. La gamme est complétée par des variantes métalliques robustes en laiton et en acier inoxydable pour des exigences particulières telles que la protection CEM ou le secteur de l'hygiène et de l'alimentation. Les presse-étoupes SKINTOP® séduisent par leur indice de protection jusqu'à IP68/IP69, leur résistance aux vibrations et leur protection optimale contre les contraintes de traction, pour une sécurité de fonctionnement maximale même dans des conditions difficiles.

Skintop

Boitiers en plastique

Les boîtiers en plastique sont indispensables à la maintenance opérationnelle, car ils protègent efficacement les composants électroniques sensibles contre la poussière, l'humidité et les influences mécaniques. Ils sont légers, robustes et résistants à des températures comprises entre -40 °C et +125 °C. Les différentes tailles, couleurs et étriers de verrouillage en plastique, en acier galvanisé ou en acier inoxydable permettent une adaptation flexible à différents environnements d'exploitation. Grâce à leurs indices de protection allant de IP44 à IP65, ils garantissent une sécurité de fonctionnement élevée et minimisent les temps d'arrêt.

 

Accessoires pour câbles et outils

Grâce à nos outils haut de gamme et à nos accessoires pour câbles polyvalents, vous accomplirez toutes vos tâches de maintenance avec aisance et efficacité. Découvrez nos outils ergonomiques de coupe, de dénudage et de sertissage, ainsi que nos serre-câbles, raccords à vis et marquages fiables : tout ce dont vous avez besoin pour des installations et une maintenance professionnelles.

Dérouleur à tambour LAPP CHAMPION

Pour une utilisation fiable dans la maintenance opérationnelle: le dérouleur à tambour LAPP CHAMPION est le compagnon idéal pour tous ceux qui ont besoin d'une stabilité, d'une capacité de charge élevée et d'une grande flexibilité dans leur travail quotidien. Son châssis hybride léger en polyamide renforcé de fibres de verre et en aluminium garantit une stabilité sûre sur n'importe quelle surface et une capacité de charge de 200 kg, ce qui le rend idéal pour une utilisation dans les ateliers, les zones de maintenance et les installations industrielles.

Les systèmes d'E/S déportées sont des composants indispensables des systèmes d'automatisation et de contrôle modernes. Ils offrent flexibilité, rentabilité, réduction des temps d'arrêt et évolutivité, ce qui en fait un choix privilégié dans de nombreuses applications industrielles. Avec l'évolution constante de la technologie, les systèmes d'E/S déportées continueront à jouer un rôle clé dans l'optimisation et l'amélioration de l'efficacité des processus.

Accessoires pour câbles et outils

Découvrez dans notre catalogue complet d'accessoires un aperçu complet et clair de toute notre gamme d'accessoires pour câbles et d'outils. Des solutions pratiques pour toutes les exigences en matière de maintenance opérationnelle, des presse-étoupes et serre-câbles aux outils professionnels pour le montage et l'installation, sont clairement présentées pour vous.

Téléchargez facilement le catalogue au format PDF et trouvez rapidement tous les produits importants dont vous avez besoin au quotidien en un seul endroit.

Avez-vous des questions ?

Contactez-nous et nous serons heureux de vous aider. Choisissez votre méthode de contact, qui peut être par téléphone, par formulaire de contact.

Vous êtes sûr ?