Profitez dès maintenant de nos prix promotionnels exclusifs sur les connecteurs circulaires EPIC® !

La promotion est valable du 20.11.2025 au 31.03.2026

Profitez dès maintenant des connecteurs circulaires EPIC® éprouvés de LAPP à des prix imbattables ! Nos connecteurs circulaires robustes et fiables offrent une qualité optimale et sont parfaits pour les applications industrielles exigeantes, en particulier pour la distribution d'énergie, les servomoteurs et les techniques de commande.

Pourquoi choisir les connecteurs circulaires EPIC®?

  • Capacité de charge élevée: intensités de courant jusqu'à 660 A pour les variantes POWERLOCK.
  • Construction robuste, idéale pour les environnements difficiles.
  • Possibilités d'utilisation variées grâce à des systèmes modulaires.
  • Systèmes de connexion colorés et codés pour une connexion sûre sans risque d'erreur.

Votre aperçu des produits et liste de prix à télécharger

Profitez dès maintenant de connecteurs haut de gamme issus des kits EPIC® M23 éprouvés, des connecteurs EPIC® POWERLOCK performants et des contacts adaptés, le tout à des conditions particulièrement avantageuses. Vous trouverez la liste complète des produits concernés par notre offre actuelle dans la brochure que vous pouvez télécharger ici en toute simplicité.

Outil à dénuder STAR STRIP offert gratuitement pour toute commande d'une valeur minimale de CHF 300.–

En bonus, pour toute commande supérieure à CHF 300, vous recevrez gratuitement un outil à dénuder STAR STRIP d'une valeur de CHF 85. Cet outil haut de gamme facilite le traitement professionnel des câbles et est idéal pour dénuder avec précision différents types de câbles. Pour l'obtenir, il vous suffit d'indiquer le code "STARSTRIP" dans les remarques lors de la finalisation de votre commande.

L'offre est valable uniquement pour une valeur marchande de 300 CHF pour les connecteurs circulaires.

Vos avantages

Les connecteurs circulaires EPIC® sont robustes, durables et garantissent une transmission sûre de l'énergie et des signaux, même dans des conditions extrêmes.

  • Dans les environnements industriels, les connecteurs circulaires EPIC® assurent des connexions fiables, même en cas de fortes vibrations, de poussière ou d'humidité, ce qui les rend idéaux pour les machines et les installations exigeantes. 
  • Montage simple: grâce à des possibilités de raccordement compatibles avec les outils, l'installation est rapide et intuitive, ce qui augmente votre productivité.
Vous êtes sûr ?