X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BKRD

X05V-K 2CHELIX 1X0,5 BKRD

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 4512211S

Spécifications

Section mm² 0,50
Couleur schwarz/rot
Tension nominale 300/500V
Min. - Max. Diamètre extérieure mm 2.1 - 2.5
Sous-catégorie fils Fils en PVC
Types de fils Fils HAR
Matière gaine extérieure PVC
Blindage sans blindage
Flexibilité souple
Sans halogène Non
Plage de temperature (pose fixe) -5°C...+70°C
Certification HAR
Tarif douanier 8544.4900

Téléchargements

Fiche technique

Téléchargement
Vous êtes sûr ?