Volltron-LiYY 10x 0,50mm²
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
prochainement disponible 14.08.2024
Numéro d'article | 0101111004 |
---|
Spécifications
Section mm² | 0,50 |
---|---|
Nombre de conducteurs | 10x |
Identification du conducteur | colorés DIN47100 |
Couleur de la gaine | gris |
Diamètre extérieure mm | 9.20 |
Tension nominale | 300V |
PUR | Non |
UL/CSA | Oui |
Torsadé par paire | Non |
Sécurité intrinsèque | Non |
Recherche |
isocol YY colorflex XY Tronic LiYY XY DIN UL Electronic LiYY Unitronic LiYY Steuerkabel XY |
M8 | Non |
M12 | Non |
Construction des fils | Brins fins en fils de cuivre nu selon CEI 60228 Cl.5 |
Isolation des conducteurs | Isolation des conducteurs à base de PVC TI1, code de couleurs DIN 47100 |
Fils | Fils torsadés en couches |
Gaine extérieure | Gaine extérieure à base de PVC TM2, gris-argent (RAL 7001) |
Rayon de courbure minimum | 10 x Ø |
Plage de température | -30°C...+80°C |
Tension nominale | 300V (nicht für Starkstromzwecke) |
Tension d'essai | 1500V |
Norme | CH-N03VV-F |
Approbations | UL AWM Style 2464, 300V, 80°C |
HAR | Non |
NFPA 79 | Non |
Numéroté | Non |
300V | Non |
Matière gaine extérieure | PVC |
Couleur extérieure de câble | gris |
Blindage | sans blindage |
Flexibilité | souple |
sans halogène | Non |
Plage de temperature (pose fixe) | -30°C...+80°C |
Certification | UL/CSA |
Plage de température °C (pose fixe) |
|
Type de câbles | VOLLTRON LiYY |
Sous-catégorie câble |
|
Forme câble | rond |
Tarif douanier | 8544.4992 |