VOLLSHRINK NFD 301 3:1 SW BOX 5M
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 0602019311 |
|---|
Spécifications
| Schrumpfbereich | 3 : 1 |
|---|---|
| après rétractation mm | 1.0 |
| Couleur | noir |
| Unité d'emballage | Boîte à 5.0m |
| Dimension en pouce | 1/8" |
| Unité de livraison mm | 3.0 |
| Température de rétraction | >100°C |
| Plage de température | -55°C...+110°C |
| Résistance thermique: |
ASTM D 638 168h/175°C, élongation à la rupture 250% |
| Choc thermique |
ASTM D2671 ne goutte pas, ne se rompt pas, ne coule pas, (4h/250°C) |
| Fragilité à basses températures |
ASTM D2671 C 55°C, sans rupture |
| Résistance diélectrique |
ASTM D2671 15 kV/mm |
| Tarif douanier | 3917.3200 |