VOLLSHRINK 201 3/8" RT 8M
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 0602013004 |
|---|
Spécifications
| après rétractation mm | 4.7 |
|---|---|
| Couleur | rouge |
| Unité d'emballage | Boîte à 8.0m |
| Dimension en pouce | 3/8" |
| Unité de livraison mm | 9.5 |
| Température de rétraction | >90°C |
| Plage de température | +135°C |
| Résistance thermique: |
ASTM D 638 168h/175°C, élongation à la rupture 250% |
| Choc thermique |
ASTM D2671 ne goutte pas, ne se rompt pas, ne coule pas, (4h/250°C) |
| Fragilité à basses températures |
ASTM D2671 C 55°C, sans rupture |
| Approbations | UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT |
| Résistance diélectrique |
ASTM D2671 20 kV/mm |
| Tarif douanier | 3917.3200 |