VOLLSHRINK 201 3/4" TRANSPARENT ROLL 50M
Rouleau à 50m
Nr- d'article
0602014110
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- après rétractation mm
- 9.5
- Couleur
- transparent
- Unité d'emballage
- Rouleau à 50m
- Dimension en pouce
- 3/4"
- Unité de livraison mm
- 19.0
- Température de rétraction
- >90°C
- Résistance thermique:
-
ASTM D 638
168h/175°C, élongation à la rupture 250% - Choc thermique
-
ASTM D2671
ne goutte pas, ne se rompt pas, ne coule pas, (4h/250°C) - Fragilité à basses températures
-
ASTM D2671 C
55°C, sans rupture - Approbations
- UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT
- Résistance diélectrique
-
ASTM D2671
20 kV/mm - Plage de température
- -55°C...+135°C
- Tarif douanier
- 3926.9000