VOLLSHRINK 201 3/16" SW 12M

Nr- d'article 0602012001
prochainement disponible 27.06.2026

Specifications

après rétractation mm
2.4
Couleur
noir
Unité d'emballage
Boîte à 12.0m
Dimension en pouce
3/16"
Unité de livraison mm
4.8
Température de rétraction
>90°C
Résistance thermique:
ASTM D 638
168h/175°C, élongation à la rupture 250%
Choc thermique
ASTM D2671
ne goutte pas, ne se rompt pas, ne coule pas, (4h/250°C)
Fragilité à basses températures
ASTM D2671 C
55°C, sans rupture
Approbations
UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT
Résistance diélectrique
ASTM D2671
20 kV/mm
Plage de température
+135°C
Tarif douanier
3917.3200