VOLLSHRINK 201 3/16" BR 12M
Nr- d'article
0602012003
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
showInfo = false, 300)">
showInfo = true, 300)"
@mouseleave="setTimeout(() => showInfo = false, 300)"
class="padding-0 absolute mb-2 z-50"
style="bottom: 100%; right: 0; white-space: nowrap;"
x-show="showInfo"
x-transition
>
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Specifications
- après rétractation mm
- 2.4
- Couleur
- brun
- Unité d'emballage
- Boîte à 12.0m
- Dimension en pouce
- 3/16"
- Unité de livraison mm
- 4.8
- Température de rétraction
- >90°C
- Résistance thermique:
-
ASTM D 638
168h/175°C, élongation à la rupture 250% - Choc thermique
-
ASTM D2671
ne goutte pas, ne se rompt pas, ne coule pas, (4h/250°C) - Fragilité à basses températures
-
ASTM D2671 C
55°C, sans rupture - Approbations
- UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT
- Résistance diélectrique
-
ASTM D2671
20 kV/mm - Plage de température
- +135°C
- Tarif douanier
- 3917.3200