VOLLSHRINK 201 1/8" GR 15M

VOLLSHRINK 201 1/8" GR 15M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 0602011506

Spécifications

après rétractation mm 1.6
Couleur gris
Unité d'emballage Boîte à 15.0m
Dimension en pouce 1/8"
Unité de livraison mm 3.2
Température de rétraction >90°C
Plage de température +135°C
Résistance thermique: ASTM D 638
168h/175°C, élongation à la rupture 250%
Choc thermique ASTM D2671
ne goutte pas, ne se rompt pas, ne coule pas, (4h/250°C)
Fragilité à basses températures ASTM D2671 C
55°C, sans rupture
Approbations UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT
Résistance diélectrique ASTM D2671
20 kV/mm
Tarif douanier 3917.3200

Téléchargements

Fiche technique (147.0 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?