VOLLSHRINK 201 1-1/2" SW ROLL 25M
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 0602015101 |
|---|
Spécifications
| après rétractation mm | 19.1 |
|---|---|
| Couleur | noir |
| Unité d'emballage | Rouleau à 25m |
| Dimension en pouce | 1-1/2" |
| Unité de livraison mm | 38.1 |
| Température de rétraction | >90°C |
| Plage de température | -55°C...+135°C |
| Résistance thermique: |
ASTM D 638 168h/175°C, élongation à la rupture 250% |
| Choc thermique |
ASTM D2671 ne goutte pas, ne se rompt pas, ne coule pas, (4h/250°C) |
| Fragilité à basses températures |
ASTM D2671 C 55°C, sans rupture |
| Approbations | UL224, 125° C - UL cert. E228117 CSA C 22.22 No. 198.1.98, OFT |
| Résistance diélectrique |
ASTM D2671 20 kV/mm |
| Tarif douanier | 3926.9000 |