VOLLPROTEC YKD 36/29/29 GR VE=5

VOLLPROTEC YKD 36/29/29 GR VE=5

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 0406263606

Spécifications

Unité d'emballage 5
Legende A 141.0
Legende B 89.0
Legende E 52
Legende C1 38
Legende C2 30
Legende F 6
Legende G 60
Legende H 19
Legende J 41
Couleur gris
Ø de gaine mm 36+2x29
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Type de protection IP66 / IP68 avec joint ORJ
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Condufix
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (89.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?