VOLLPROTEC YKD 23/17/17 GR VE=20
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
| Numéro d'article | 0406262306 |
|---|
Spécifications
| Unité d'emballage | 20 |
|---|---|
| Legende A | 106.0 |
| Legende B | 58.0 |
| Legende E | 44 |
| Legende C1 | 24 |
| Legende C2 | 18 |
| Legende F | 6 |
| Legende G | 45 |
| Legende H | 12 |
| Legende J | 28 |
| Couleur | gris |
| Ø de gaine mm | 23+2x17 |
| Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
| Type de protection | IP66 / IP68 avec joint ORJ |
| Presse-étoupe 45° | Non |
| Presse-étoupe 90° | Non |
| Recherche | Condufix |
| Tarif douanier | 3917.4000 |