VOLLPROTEC YKD 17/12/12 GR VE=20
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
Numéro d'article | 0406261706 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 20 |
---|---|
Legende A | 89.0 |
Legende B | 47.0 |
Legende E | 37 |
Legende C1 | 18 |
Legende C2 | 14 |
Legende F | 5 |
Legende G | 34 |
Legende H | 9 |
Legende J | 24 |
Couleur | gris |
Ø de gaine mm | 17+2x12 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP66 / IP68 avec joint ORJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |