VOLLPROTEC TSD 36/36/36 SW VE=5
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
Numéro d'article | 0406273601 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 5 |
---|---|
Legende A | 97.0 |
Legende B | 144.0 |
Legende E | 46 |
Legende C | 53 |
Legende F | 7 |
Legende G | 50 |
Legende H | 26 |
Legende J | 44 |
Couleur | noir |
Ø de gaine mm | 36 |
Ø intérieur | 38.5 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP66 / IP68 avec joint ORJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |