VOLLPROTEC TSD 23/23/23 SW VE=10
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 0406272301 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 10 |
---|---|
Legende A | 76.0 |
Legende B | 117.0 |
Legende E | 40 |
Legende C | 37 |
Legende F | 6 |
Legende G | 36 |
Legende H | 18 |
Legende J | 30 |
Couleur | noir |
Ø de gaine mm | 23 |
Ø intérieur | 18.0 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP66 / IP68 avec joint ORJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |