VOLLPROTEC TSD 12/12/12 GR VE=20
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 0406271206 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 20 |
---|---|
Legende A | 52.0 |
Legende B | 81.0 |
Legende E | 30 |
Legende C | 23 |
Legende F | 5 |
Legende G | 20 |
Legende H | 12 |
Legende J | 20 |
Couleur | gris |
Ø de gaine mm | 12 |
Ø intérieur | 12.8 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Type de protection | IP66 / IP68 avec joint ORJ |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |