VOLLPROTEC PA6-95 UL SW VE=10M
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 0407209501 |
---|
Spécifications
Unité d'emballage | 10 |
---|---|
Couleur | noir |
Ø-nominal | 95 |
Ø intérieur | 91.7 |
Ø extérieur | 106.0 |
Rayon de courbure | 265 |
Schutzschlauchtyp | VOLLPROTEC PA6 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Recherche | Conduflex |
Tarif douanier | 3917.3200 |