VOLLPROTEC PA6-95 UL GR VE=10M

VOLLPROTEC PA6-95 UL GR VE=10M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Liefertermin auf Anfrage
044 817 97 97
Numéro d'article 0407209506

Spécifications

Unité d'emballage 10
Couleur gris
Ø-nominal 95
Ø intérieur 91.7
Ø extérieur 106.0
Rayon de courbure 265
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Conduflex
Tarif douanier 3917.3200

Téléchargements

Fiche technique (78.4 Kio)

Téléchargement

Instruction d'installation (123.7 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?