VOLLPROTEC PA6-36 UL SW VE=30M

VOLLPROTEC PA6-36 UL SW VE=30M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0407203601

Spécifications

Unité d'emballage 30
Couleur noir
Ø-nominal 36
Ø intérieur 36.3
Ø extérieur 42.5
Rayon de courbure 80
Schutzschlauchtyp VOLLPROTEC PA6
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Conduflex
Tarif douanier 3917.3200

Téléchargements

Fiche technique (78.4 Kio)

Téléchargement

Instruction d'installation (123.7 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?