VOLLPROTEC PA6-29 UL SW VE=50M

VOLLPROTEC PA6-29 UL SW VE=50M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
La disponibilité est mise à jour dans le panier.
Numéro d'article 0407202901

Spécifications

Unité d'emballage 50
Couleur noir
Ø-nominal 29
Ø intérieur 28.3
Ø extérieur 34.5
Rayon de courbure 65
Schutzschlauchtyp VOLLPROTEC PA6
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Conduflex
Tarif douanier 3917.3200

Téléchargements

Fiche technique (78.4 Kio)

Téléchargement

Instruction d'installation (123.7 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?