VOLLPROTEC PA6-07 UL SW VE=50M

VOLLPROTEC PA6-07 UL SW VE=50M

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0407200701

Spécifications

Unité d'emballage 50
Couleur noir
Ø-nominal 7
Ø intérieur 6.3
Ø extérieur 10.0
Rayon de courbure 15
Schutzschlauchtyp VOLLPROTEC PA6
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Conduflex
Tarif douanier 3917.3200

Téléchargements

Fiche technique (78.4 Kio)

Téléchargement

Instruction d'installation (123.7 Kio)

Téléchargement

Accessoires

O-RING 7 VE=100
N° d'article ORJ-07
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Vous êtes sûr de vous?