VOLLPROTEC NMFOODGRADE 14 1 1/4"

VOLLPROTEC NMFOODGRADE 14 1 1/4"

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0408241405

Spécifications

Unité d'emballage 15
Dimension en pouce 1-1/4"
Ø intérieur 35.4
Ø extérieur 41.8
Presse étoupe adapté 04 0615 4000 M40
Schutzschlauchtyp VOLLPROTEC NMFoodGrade
Plage de température -20°C...+60°C
Approbations FDA approved PVC, NSF 51
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Tarif douanier 3917.3900

Téléchargements

Fiche technique (55.6 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?