VOLLPROTEC NMFOODGRADE 11 1/2"

VOLLPROTEC NMFOODGRADE 11 1/2"

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0408241105

Spécifications

Unité d'emballage 30
Dimension en pouce 1/2"
Ø intérieur 16.0
Ø extérieur 21.1
Presse étoupe adapté 04 0615 2500 M20
Schutzschlauchtyp VOLLPROTEC NMFoodGrade
Plage de température -20°C...+60°C
Approbations FDA approved PVC, NSF 51
Métrique Non
Acier inoxydable Non
Tarif douanier 3917.3900

Téléchargements

Fiche technique (55.6 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr de vous?