VOLLPROTEC MIR M32-23 UL GER. GR VE=50

VOLLPROTEC MIR M32-23 UL GER. GR VE=50

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Die Verfügbarkeit wird im Warenkorb aktualisiert.
Numéro d'article 0406223326

Spécifications

Grandeur M M32 x 1.5
Longueur du filetage 15.0
Ouverture de clé 34
Unité d'emballage 50
Legende A 51.0
Legende C 37
Legende D 42
Couleur gris
Ø de gaine mm 23
Ø intérieur 25.5
Type de presse-étoupes VOLLPROTEC MIR
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Type de protection IP66 / IP68 avec joint BTJ et PLJ
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Condufix
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (83.3 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr de vous?