VOLLPROTEC LA 15 1 1/2" SW IP67

VOLLPROTEC LA 15 1 1/2" SW IP67

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
044 817 97 97
Numéro d'article 0408211501

Spécifications

Verpackungseinheit mit Meter 15
Dimension en pouce 1-1/2"
Ø intérieur 40.3
Ø extérieur 47.8
Presse étoupe adapté VOLLPROTEC LA Raccord
Schutzschlauchtyp VOLLPROTEC LA
Plage de température -45°C...+105°C (de courte durée +120°C) ; selon CSA max. 75°C
Approbations UL 360 (File E18917) CSA C 22.2 (File 63790 / 158897)
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Matière gaine extérieure PVC
Résistance
  • UV
  • Huile
Tarif douanier 8307.1000

Téléchargements

Fiche technique (102.4 Kio)

Téléchargement

Accessoires

Vous êtes sûr ?