ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
VOLLPROTEC LA 14 1 1/4" SW
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 0408211401 |
---|
Spécifications
Verpackungseinheit mit Meter | 15 |
---|---|
Dimension en pouce | 1-1/4" |
Ø intérieur | 35.4 |
Ø extérieur | 41.8 |
Presse étoupe adapté | VOLLPROTEC LA Raccord |
Schutzschlauchtyp | VOLLPROTEC LA |
Plage de température | -45°C...+105°C (de courte durée +120°C) ; selon CSA max. 75°C |
Approbations | UL 360 (File E18917) CSA C 22.2 (File 63790 / 158897) |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Non |
Matière gaine extérieure | PVC |
Résistances |
|
Tarif douanier | 8307.1000 |