Vollprotec 90° NEC M50-48 UL

noir, UE 10pcs

Vollprotec 90° NEC M50-48 UL

noir, UE 10pcs

Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.

Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
Numéro d'article 0406244801

Spécifications

Grandeur M M50 x 1.5
Longueur du filetage 19.0
Unité d'emballage 10
Legende A 92.0
Legende B 103.0
Legende C 68
Legende D 69
Legende H 39
Couleur noir
Ø de gaine mm 48
Ø intérieur 42.0
Type de presse-étoupes VOLLPROTEC NEC
Plage de température -40°C...+105°C (de courte durée +150°C)
Type de protection IP66/IP68 avec joint BTJ et PLJ
Presse-étoupe 45° Non
Presse-étoupe 90° Non
Recherche Condufix
Tarif douanier 3917.4000

Téléchargements

Fiche technique (108.9 Kio)

Téléchargement
Vous êtes sûr ?