VOLLPROTEC 90° NEC M32-29 UL SW VE=20
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 0406242901 |
|---|
Spécifications
| Grandeur M | M32 x 1.5 |
|---|---|
| Longueur du filetage | 15.0 |
| Unité d'emballage | 20 |
| Legende A | 66.0 |
| Legende B | 76.0 |
| Legende C | 46 |
| Legende D | 46 |
| Legende H | 27 |
| Couleur | noir |
| Ø de gaine mm | 29 |
| Ø intérieur | 25.5 |
| Type de presse-étoupes | VOLLPROTEC NEC |
| Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
| Presse-étoupe 45° | Non |
| Presse-étoupe 90° | Oui |
| Recherche | Condufix |
| Tarif douanier | 3917.4000 |