VOLLPROTEC 90° NEC M32-29 UL GR VE=20
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 0406242906 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M32 x 1.5 |
---|---|
Longueur du filetage | 15.0 |
Unité d'emballage | 20 |
Legende A | 66.0 |
Legende B | 76.0 |
Legende C | 46 |
Legende D | 46 |
Legende H | 27 |
Couleur | gris |
Ø de gaine mm | 29 |
Ø intérieur | 25.5 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Oui |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |