VOLLPROTEC 90° NEC M20-17 UL GR VE=50
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
ab Lager Rümlang (ca. 1-2 Tage)
Numéro d'article | 0406241706 |
---|
Spécifications
Grandeur M | M20 x 1.5 |
---|---|
Longueur du filetage | 11.0 |
Unité d'emballage | 50 |
Legende A | 45.0 |
Legende B | 56.0 |
Legende C | 30 |
Legende D | 30 |
Legende H | 18 |
Couleur | gris |
Ø de gaine mm | 17 |
Ø intérieur | 14.5 |
Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
Presse-étoupe 45° | Non |
Presse-étoupe 90° | Oui |
Recherche | Condufix |
Tarif douanier | 3917.4000 |