VOLLPROTEC 90° NEC M20-12 UL GR VE=50
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
en stock Rümlang (environ 1-2 jours)
| Numéro d'article | 0406242206 |
|---|
Spécifications
| Grandeur M | M20 x 1.5 |
|---|---|
| Longueur du filetage | 11.0 |
| Unité d'emballage | 50 |
| Legende A | 39.0 |
| Legende B | 45.0 |
| Legende C | 25 |
| Legende D | 26 |
| Legende H | 15 |
| Couleur | gris |
| Ø de gaine mm | 12 |
| Ø intérieur | 12.3 |
| Plage de température | -40°C...+105°C (de courte durée +150°C) |
| Presse-étoupe 45° | Non |
| Presse-étoupe 90° | Oui |
| Recherche | Condufix |
| Tarif douanier | 3917.4000 |