VOLLPROTEC 90° NBC M50-36 UL GR VE=10
Veuillez vous connecter pour pouvoir utiliser le panier d'achat et passer vos commandes.
Ouvrir une session
Délais de livraison sur demande
| Numéro d'article | 0406233606 |
|---|
Spécifications
| Grandeur M | M50 x 1.5 |
|---|---|
| Longueur du filetage | 19.0 |
| Unité d'emballage | 10 |
| Legende A | 98.0 |
| Legende B | 124.0 |
| Legende C | 51 |
| Legende D | 60 |
| Legende H | 53 |
| Couleur | gris |
| Ø de gaine mm | 36 |
| Ø intérieur | 40.0 |
| Plage de température | +150°C (de courte durée +150°C) |
| Presse-étoupe 45° | Non |
| Presse-étoupe 90° | Oui |
| Tarif douanier | 3917.4000 |